Hub 3 ports USB Type-A + 1 port USB Type-C

  • Ref. 0 506 94
  • LEGRAND

Passerelle, pour raccorder des appareils avec fiche USB Type-A ou USB Type-C sur un ordinateur équipé d'un port USB Type-C

113,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Hub 3 ports USB Type-A + 1 port USB Type-C
  • USB 3.1 Gen 1
    - Longueur de câble : 10cm
    - Vitesse de transfert des données : 5 Gbps pour tous les ports
  • USB A : Puissance 5V 0.9A 4.5W.USB C : puissance d'entrée 20V 3A 60W; puissance de sortie 5V 3A 15W (Power Delivery)
  • Protection contre les courts-circuits

Avantages

  • Passerelle entre les appareils utilisant l'USB Type A (smartphones, tablettes, PC ...), et les nouveaux équipements avec USB Type C (clavier, disque dur, imprimante ...) - Produit à usage nomade, à la maison, en voyage…
  • Longueur du câble 10 cm
  • Enveloppe en aluminium

Les + utilisation

Produit qui permet de multiplier les ports et donc les appareils connectés

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage mobile

  • Type raccordement 1 USB
  • Finition raccordement 1 Autre
  • Type raccordement 2 USB
  • Finition raccordement 2 Autre
  • Avec résistance terminale Non
  • Blindé Non
  • Couleur Gris
  • EAN/Gencode 3414971186064