Cordon USB Type-A vers micro USB , USB C et Lightning
Cordon USB, pour charger des appareils et transférer des données avec des performances élevées
48,47 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cordon USB Type-A vers micro USB/USB C/Lightning
- 5V - 2.4A - 12W - câble 1,2m
- 2 fonctions :
- recharge : 2400mA
- transmission de données 480Mbps - Cordon en tissu tressé gris et connecteurs en aluminium
- Gris
Avantages
- Câble tressé anti-emmêlement pour une plus grande résistance mécanique et durabilité
- Coque connecteurs en aluminium
- Compatible Android, iOS et Certifié Mfi (Made for Apple)
Les + utilisation
Produit à usage nomade, à la maison, au bureau, en voiture, en voyage…
- Permet de connecter / charger / synchroniser 3 types de périphériques avec un seul câble :
- 1 prise Lightning, 1 prise micro USB et 1 prise USB Type-C d’un côté
- 1 prise USB Type-A de l’autre côté
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.780 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type raccordement 1 USB
- Finition raccordement 1 Autre
- Type raccordement 2 USB
- Finition raccordement 2 Autre
- Longueur du câble 1.2 m
- Avec résistance terminale Non
- Blindé Non
- Largeur 180 mm
- Hauteur 90 mm
- Profondeur 25 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -25-70 °C
- Couleur Gris
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3414971186026
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main