Veilleuse lampe torche avec batterie avec 2 LEDs haute luminosité et fiche 2P 10A - noir

  • Ref. 0 506 79
  • LEGRAND

Fiche veilleuse, à brancher sur une prise de courant, pour fonction lumineuse

39,12

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Veilleuse lampe torche avec batterie
  • Avec 2 LEDs haute luminosité et fiche 2P - 10A - Noir
  • En mode lampe torche : intensité lumineuse maximale, de couleur froide - En mode veilleuse intensité lumineuse réglable
  • Autonomie de la batterie : 1h30 minimum

Les + installation

Encombrement réduit avec intégration parfaite dans une prise de courant

Les + utilisation

2 types de LEDS : possibilité d'utiliser une lumière chaude ou froide

  • Couleur du boîtier/corps Autre
  • Source lumineuse fournie Oui
  • Source lumineuse LED non interchangeable
  • Couleur de la lumière Blanc
  • Rotatif Non
  • Avec détecteur crépusculaire Non
  • Avec prise Non
  • Equipé de prise(s) USB Non
  • Télécommande fournie Non
  • EAN/Gencode 3414970010650