Multiprise équipée de 6 prises 2P+T longueur 343mm pour fixation au mur , mobile ou avec moulure - à cabler

  • Ref. 0 506 11
  • LEGRAND

Bloc multiprise, à cabler et fixable au mur ou sur autre support, pour brancher en tous lieux divers appareils et équipements, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV

99,47

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Rallonge multiprise avec 6 prises de courant 2P+T - 16A 230V 3500W
  • Avec éclips de protection pour protection enfant et embout porte-étiquette
  • Livrée avec 3 embouts spéciaux pour association avec moulure 20x12,5mm, 32x12,5mm, 32x16mm et 32x20mm ou tube Ø16mm ou Ø20mm
  • Longueur 343mm - A câbler avec câble souple 3G 1,5mm² recommandé
  • Livré sous blister avec Gencod - Finition blanc

Avantages

  • Produit certifié NF

Les + installation

Fixation murale par vis ou possibilité d'utilisation mobile

Les + utilisation

Parfait pour poste de travail

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
  • Ne jamais brancher les blocs multiprises en série

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Forme de boîtier Rectangulaire
  • Nombre de prises 2P+T 6
  • Avec interrupteur Oui
  • Interrupteur différentiel Non
  • Filtre anti-parasite réseau Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Calibre 16 A
  • Section de conducteur 1.5 mm²
  • Avec couverture Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9010
  • Transparent Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Prise inclinée ou inclinable Non
  • Angle de l'insert central vrillé Autre
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Largeur 75 mm
  • Hauteur 45.5 mm
  • Profondeur 343 mm
  • Objet connecté Non
  • EAN/Gencode 3245060506117

Certificats et agréments

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage