Prolongateur caoutchouc 2 prises de courant 2P+T 16A IP44 IK08 avec anneau de suspension
- Ref. 0 505 75
- LEGRAND
Prolongateur IP44, pour brancher en toute sécurité des appareils et équipements électriques
39,95 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prolongateur caoutchouc 2 prises de courant 2P+T - IP44 - IK08
- 6A : Ø4mm - 10A - 16A : Ø4,8mm
- A câbler
- Avec anneau de suspension
- Dimensions : 116mm x 88mm x 55mm - Bonne résistance aux chocs
- Avec éclips de protection
- Equipé de bouchons IP44
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage exterieur et intensif
- Recommandé pour câbler un câble 3G 2,5mm² maximum (H 07 RNF)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.784 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01040FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau du boîtier/corps Caoutchouc
- Garnissage de câble Sans câble
- Nombre de conducteurs 3
- Nombre de prises avec terre 2
- Avec cadre porteur Non
- Enroulement de câbles automatique Non
- Avec protection thermique contre la surcharge Non
- Protection Sans
- Classe de protection (IP) IP44
- EAN/Gencode 3245060505752
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
0.6776 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main