Fiche biplite étanche IP44 avec 2 prises 2P+T 16A 230V frontales antichoc avec 2 bouchons - caoutchouc noir
Fiche multiprise, pour brancher en tous lieux des appareils et équipements, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV
47,73 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Fiche multiprise à orientation horizontale avec 2 prises de courant 2P+T frontales
- IP44 et antichoc, livré avec 2 bouchons pour obturer une prise non utilisée
- 16A 230V 3680W maximum
- A brancher sur une prise murale 2P+T
- Matière : caoutchouc - Noir
Avantages
- Produit IP44 en caoutchouc - Protègé contre les corps solides supérieurs à 1mm et contre les projections d'eau de toutes directions
- Installation en extérieur ou intérieur possible
- Produit certifié NF
Les + installation
Permet de brancher 2 appareils électriques à proximité, sans rallonge
Les + utilisation
Pour branchement sur prise 2P+T
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur ou extérieur (garage, salle d'eau)
- Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
Caractéristiques techniques
- Forme de boîtier Rectangulaire
- Nombre de prises 2P+T 2
- Avec interrupteur Non
- Interrupteur différentiel Non
- Filtre anti-parasite réseau Non
- Protection contre les surtensions Non
- Calibre 16 A
- Avec couverture Oui
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Autre
- Finition de la surface Mat
- Couleur Noir
- Numéro RAL (équivalent) 9005
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP44
- Prise inclinée ou inclinable Non
- Angle de l'insert central vrillé Autre
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 105 mm
- Hauteur 62 mm
- Profondeur 79 mm
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3414970561213
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main