Fiche caoutchouc 2P 16A - noir

  • Ref. 0 504 51
  • LEGRAND

Fiche, pour réaliser une rallonge ou alimenter des appareils de type lampe de bureau ou de chevet et petit électroménager de classe II

4,27

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Fiche caoutchouc 2P 16A
  • 10A -16A : Ø4,8mm
    - Vrac
    - Noir
  • Câble 2 x 1,5mm² maximum

Les + utilisation

Pour usage intensif ou extérieur - Pour l'alimentation d'appareils de classe II

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Autre
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Direction d'enfichage Droit
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Couleur Noir
  • Nombre de pôle(s) 2
  • Tension nominale 250 V
  • Calibre 16 A
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Type de tension AC
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Type de connexion Borne à vis
  • EAN/Gencode 3245060504519