Fiche plastique 2P+T 16A à anneau - noir
Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle
6,85 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Fiche 2P+T - 16A
- Noir - A anneau
- Vrac
- Câble 3 x 2,5mm² maximum
- Serre-câble à vis
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.784 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01096FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de contact de protection Rond
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Classe de protection (IP) IP20
- Direction d'enfichage Droit
- Technique de raccordement Borne à vis
- Couleur Noir
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- EAN/Gencode 3245060504281
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Fiche plastique 2P+T 16A à anneau - noir
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main