Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau - gris

  • Ref. 0 504 25
  • LEGRAND

Prolongateur, pour brancher des appareils et équipements électriques

8,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Prolongateur 2P+T - 16A
  • Gris - A anneau
  • Vrac
  • Câble 3 x 2,5mm² maximum
  • Serre-câble à vis

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Direction d'enfichage Droit
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Couleur Gris
  • Tension nominale 250 V
  • Calibre 16 A
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-50 °C
  • Temperature de stockage -15-70 °C
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Type de connexion Borne à vis
  • Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
  • EAN/Gencode 3245060504250

Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau - gris

À associer