Rallonge multiprise avec 3 prises 2P+T , 2 prises USB Type-A , interrupteur , support tablette et cordon 1,5m - noir

  • Ref. 0 504 11
  • LEGRAND

Rallonge multiprise, pour brancher en tous lieux divers appareils et équipements de type électroménager, lampe, ordinateur, TV et smartphone

85,24

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Rallonge avec 3 Prises de courant 2P+T orientées à 45° - 16A 230V 3680W
  • Equipée de :
    - 1 Prise USB Type-A 1,5A
    - 1 prse USB Type-A Quickcharge 2.0 Qualcomm 2,4A
    - support antidérapant porte-tablette
  • Avec interrupteur général ON/OFF muni d'un disjoncteur coupe-circuit de 16A
  • Cordon d'alimentation en fil tressé rouge longueur 1,5m 3G 1,5mm² avec fiche 2P+T
  • Finition noir

Avantages

  • Parfait pour plan de travail pour le bureau, à la maison, à la cuisine : Prises 2P+T et USB sur un même produit
  • Cordon orientable avec sortie sur la droite ou sur la gauche
  • Produit certifié NF

Les + installation

Guide câble sous le produit et 4 grips anti-dérapant pour un excellent maintien du produit sur une surface plane

Les + utilisation

Port USB 2,4A avec Quickcharge 2.0 Qualcomm pour charger 75% plus vite tablette et smartphone

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
  • Ne jamais brancher les blocs multiPrises en série

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Forme de boîtier Autre
  • Nombre de prises 2P+T 3
  • Interrupteur différentiel Non
  • Filtre anti-parasite réseau Non
  • Nombre de raccordements USB 2
  • Protection contre les surtensions Non
  • Calibre 16 A
  • Section de conducteur 1.5 mm²
  • Avec couverture Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Noir
  • Transparent Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Longueur d'alimentation 1.5 m
  • Prise inclinée ou inclinable Oui
  • Angle de l'insert central vrillé 45°
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Largeur 192 mm
  • Hauteur 86 mm
  • Profondeur 109 mm
  • Temperature de stockage -15-75 °C
  • Type de tension AC/DC
  • Neutre obligatoire Non
  • Type de connexion Non applicable
  • Mode de pose Saillie
  • Objet connecté Non
  • EAN/Gencode 3414971161207

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Rallonge multiprise avec 3 prises 2P+T , 2 prises USB Type-A , interrupteur , support tablette et cordon 1,5m - noir

À associer