Adaptateur 2P+T 16A 230V pour fiche standard britannique sur prise standard français ou germanique

  • Ref. 0 503 83
  • LEGRAND

Adaptateur de voyage, pour brancher un appareil de type smartphone ou appareil photo sur une prise de standard électrique différent

12,24

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Adaptateur de voyage pour fiche standard britannique sur prise standard français ou germanique
  • 2P+T - sortie 16A - entrée 13A - 3000W en 230V~
  • Avec éclips de protection
  • Livré sous blister avec Gencod
  • Blanc/Gris

Les + utilisation

Permet de brancher une fiche sur une prise autre standard

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Unique
  • Avec adaptateur pour AUS (AS/NZS 3112) (type I) Non
  • Avec adaptateur pour BE/DE/NL/RU (contact de protection, type F) Non
  • Avec adaptateur pour FR (prise de terre) (type E) Oui
  • Avec adaptateur pour UK/HK (BS 1363) (type G) Oui
  • Avec adaptateur pour IT (S/P 11) Non
  • Avec adaptateur pour IT (S/P 17) (type L) Non
  • Avec adaptateur pour USA/CA/CN (NEMA 1-15) (type A) Non
  • Avec adaptateur pour USA/CA/CN (NEMA 5-15) (type B) Non
  • Type de bus Autre
  • Couleur Blanc
  • Tension nominale (Un) 250-250 V
  • Courant nominal 0-13 A
  • Largeur 56 mm
  • Hauteur 56 mm
  • Profondeur 67.7 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK00
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
  • Temperature de stockage -20-70 °C
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • EAN/Gencode 3245060503833

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage