Adaptateur 2P+T 16A 230V pour fiche standard germanique sur prise standard français
Adaptateur de voyage, pour brancher un appareil de type smartphone ou appareil photo sur une prise de standard électrique différent
11,03 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Adaptateur de voyage pour fiche standard germanique sur prise standard français
- 2P+T - sortie 16A - 3680W en 230V~ - Blanc/Gris
- Avec éclips de protection
- Fiche standard germanique pays : Allemagne, Espagne, Autriche, Portugal, Grèce, Hongrie…
- Livré sous blister avec Gencod
Les + utilisation
Permet de brancher une fiche sur une prise autre standard
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.779 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 050382_L000190AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Unique
- Avec adaptateur pour AUS (AS/NZS 3112) (type I) Non
- Avec adaptateur pour BE/DE/NL/RU (contact de protection, type F) Oui
- Avec adaptateur pour FR (prise de terre) (type E) Oui
- Avec adaptateur pour UK/HK (BS 1363) (type G) Non
- Avec adaptateur pour IT (S/P 11) Non
- Avec adaptateur pour IT (S/P 17) (type L) Non
- Avec adaptateur pour USA/CA/CN (NEMA 1-15) (type A) Non
- Avec adaptateur pour USA/CA/CN (NEMA 5-15) (type B) Non
- Type de bus Autre
- Couleur Blanc
- Tension nominale (Un) 250-250 V
- Courant nominal 0-16 A
- Largeur 49.5 mm
- Hauteur 49.5 mm
- Profondeur 67.5 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK00
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
- Temperature de stockage -20-70 °C
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- EAN/Gencode 3245060503826
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main