Fiche plastique 2P+T 16A standard germanique à sortie droite - blanc

  • Ref. 0 503 15
  • LEGRAND

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

5,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Fiche plastique 2P+T - 16A
  • 6A : Ø4mm - 10A - 16A : Ø4,8mm
    - A sortie droite
  • Standard germanique - Blanc

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage extérieur

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Direction d'enfichage Droit
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Couleur Blanc
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • EAN/Gencode 3245060503154

Profil Environnemental Produit