Fiche 2P+T 16A Martin Lunel IP65 à sortie droite avec bague de verrouillage
- Ref. 0 502 48
- LEGRAND
Fiche Martin Lunel, pour réaliser une rallonge ou alimenter des appareils en milieu industriel
60,28 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Fiche 2P+T - Martin Lunel - IP65
- 6A : Ø4mm - 10A - 16A : Ø4,8mm
- à sortie droite
- Matière caoutchouc
- pour câble - Etanchéité renforcée par bague de verrouillage
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage exterieur et intensif
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.784 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Classe de protection (IP) IP65
- Direction d'enfichage Droit
- Technique de raccordement Borne à vis
- Couleur Noir
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Largeur 53.5mm
- Hauteur 58mm
- Profondeur 107mm
- EAN/Gencode 3245060502485
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
5% de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Certificats et agréments
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Fiche 2P+T 16A Martin Lunel IP65 à sortie droite avec bague de verrouillage
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main