Fiche caoutchouc 2P 16A avec étiquette avec Gencod - noir

  • Ref. 0 501 81
  • LEGRAND

Fiche, pour réaliser une rallonge ou alimenter des appareils de type lampe de bureau ou de chevet et petit électroménager de classe II

3,78

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fiche caoutchouc 2P 16A
  • 10A -16A : Ø4,8mm
    - Etiquette avec Gencod
    - Noir
  • Câble 2 x 1,5mm² maximum

Les + utilisation

Pour usage intensif ou extérieur - Pour l'alimentation d'appareils de classe II

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Noir
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Profondeur
    81mm
  • EAN/Gencode
    3245060501815

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

7% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage