Fiche plastique 2P+T 16A à extraction facilitée et sortie latérale - noir
Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle
8,84 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Fiche plastique 2P+T - 16A
- A extraction facilitée et sortie latérale - Noir
- Livrée avec étiquette avec Gencod
- Câble 3 x 1,5mm² maximum - serre-câble à vis
- Système évitant l'arrachement des prises grâce au levier-extracteur
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.784 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE02786AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice 050176_LE02704AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Les solutions pour l'assistance à l'autonomie Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Classe de protection (IP) IP20
- Direction d'enfichage Coudé
- Technique de raccordement Borne à vis
- Couleur Noir
- Nombre de pôle(s) 2
- Tension nominale 250 V
- Calibre 16 A
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Hauteur 86.5 mm
- Profondeur 87 mm
- Type de tension AC
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de connexion Borne à vis
- EAN/Gencode 3245060501761
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Fiche plastique 2P+T 16A à extraction facilitée et sortie latérale - noir
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main