Prolongateur plastique 2P 6A avec anneau d'extraction - blanc
- Ref. 0 501 66
- LEGRAND
Prolongateur à anneau, pour brancher des appareils et équipements électriques
4,56 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prolongateur 2P - 6A
- Avec anneau d'extraction
- Livrée avec étiquette avec Gencod
- Câble méplat 2 x 0,75mm² maximum
- Blanc
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.784 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01214FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 050166_LE02674AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Autre
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Classe de protection (IP) Autre
- Direction d'enfichage Droit
- Technique de raccordement Borne à vis
- Adapté à une broche de contact de protection Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Nombre de pôles 2
- Tension nominale 250V
- Courant nominal 6A
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Largeur 43mm
- Hauteur 22.5mm
- Profondeur 67mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-35°C
- Temperature de stockage -15-70°C
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60Hz
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 0.75-0.75mm²
- EAN/Gencode 3245060501662
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
4% de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Certificats et agréments
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Prolongateur plastique 2P 6A avec anneau d'extraction - blanc
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main