Fiche plastique 2P 6A avec anneau d'extraction finition alu

  • Ref. 0 501 65
  • LEGRAND

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

4,11

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fiche 2P - 6A
  • Avec anneau d'extraction - Alu
  • Livrée avec étiquette avec Gencod
  • Câble méplat 2 x 0,75mm² maximum

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Autre
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Largeur
    35.5mm
  • Hauteur
    14mm
  • Profondeur
    64mm
  • EAN/Gencode
    3245060501655

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

12% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage