Fiche plastique 2P 6A avec anneau d'extraction - noir

  • Ref. 0 501 63
  • LEGRAND

Fiche 6A pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

3,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Fiche 2P - 6A
  • Avec anneau d'extraction
  • Livrée avec étiquette avec Gencod
  • Câble méplat 2 x 0,75mm² maximum
  • Noir

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Autre
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Direction d'enfichage Droit
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Couleur Noir
  • Nombre de pôle(s) 2
  • Tension nominale 250 V
  • Calibre 6 A
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Largeur 35 mm
  • Hauteur 14 mm
  • Profondeur 64 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-35 °C
  • Temperature de stockage -15-70 °C
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Type de connexion Borne à vis
  • EAN/Gencode 3245060501631

Certificats et agréments

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage