Prolongateur borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 avec bouchon avec étiquette avec Gencod

  • Ref. 0 501 17
  • LEGRAND

Accessoire pour fiches

22,75

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Prolongateur borne à vis 2P+T
  • 10A - 16A : Ø4,8mm
    - Matière caoutchouc
    - avec bouchon IP44
  • IK08 - IP44
  • Franco-belge
  • Etiquette avec Gencod

Avantages

  • Matière caoutchouc
  • IP44 IK08

Les + installation

Installation de câble H 07 RNF 3G - 2,5mm² maximum - Serre-câble à vis

Les + utilisation

Produit très résistant pour un usage dans des garages, en extérieur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage exterieur et intensif

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Caoutchouc
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Adapté à une broche de contact de protection
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Oui
  • Hauteur
    42.5mm
  • Profondeur
    153mm
  • EAN/Gencode
    3245060501174

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.2819 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
8% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Prolongateur borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 avec bouchon avec étiquette avec Gencod

À associer