Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à témoin de tension avec étiquette avec Gencod

  • Ref. 0 501 13
  • LEGRAND

Accessoire pour fiches

22,96

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à témoin de tension
  • 10A -16A : Ø4,8mm
    - Etiquette avec Gencod
  • Tenue optimale à la traction du serre-câble : 30kg en 2,5mm² - Câble H07 RNF 3G 2,5mm² maximum
  • Equipé d'une LED pour témoin de tension située dans le fond du puits pour signaler la présence de courant

Les + installation

Connexion rapide à bornes autos et serre-câble de type presse-étoupe : poussette pour connexion et déconnexion des conducteurs ; serre-câble robuste qui assure l'étanchéité et serrage sans outil

Les + utilisation

Pour usage intensif ou extérieur

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Matériau Caoutchouc
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Classe de protection (IP) IP44
  • Direction d'enfichage Droit
  • Technique de raccordement Borne sans vis
  • Adapté à une broche de contact de protection Non
  • Couleur Noir
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Oui
  • Hauteur 42.5 mm
  • Profondeur 122 mm
  • EAN/Gencode 3245060501136

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage