Bloc monoprise standard mobile 1 prise de courant 2P+T à câbler
- Ref. 0 501 09
- LEGRAND
Bloc monoprise ultra-plat, à cabler et fixable, pour brancher en tous lieux un appareil ou équipement en standard franco-belge, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV
5,25 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Bloc monoprise avec prise de courant 2P+T franco-belge, à câbler, 16A, 230V, 3680W
- Permet de brancher plusieurs appareils équipés de fiches avec ou sans terre : électroménager classe I ou classe II, lampes, ordinateur, TV, chaîne hi-fi , …
- Matière ABS
- Ultra-plat, peut être glissé sous un meuble
- Livré sous blister avec Gencod
Avantages
- Bloc ultra-plat avec possibilité d'accroche
- Possibilité d'accroche sur accessoire packaging
- 1 prise à 90° pour brancher un transfo sans condamner une autre prise
Les + installation
Rallonge à poser ou à accrocher - Possibilité d'accroche sur l'accessoire packaging pour fixation sur mur, meuble, plan de travail, …
Les + utilisation
1 prise à 90° pour brancher un transfo sans condamner une autre prise
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur
- A raccorder à un câble souple 3G 1,5mm² minimum
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.779 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 050109_LE02705AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Forme de boîtier Autre
- Nombre de prises norme française (type E) 1
- Avec dispositif on/off Non
- Interrupteur différentiel Non
- Filtre anti-parasite réseau Non
- Avec microfusible Non
- Protection contre les surtensions Non
- Protection contre les surintensités Non
- Courant nominal 16A
- Puissance de raccordement max. 3680W
- Section de conducteur 1.5mm²
- Avec couverture Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Blanc
- Transparent Non
- Type de raccordement au secteur Autre
- Type d'execution de la fiche Coudé
- Prise inclinée ou inclinable Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Mode de pose Autre
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3245060501099
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
6% de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
72% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable
Certificats et agréments
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main