Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau avec étiquette avec Gencod - blanc
- Ref. 0 501 04
- LEGRAND
Prolongateur, pour brancher des appareils et équipements électriques
7,54 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prolongateur 2P+T - 16A
- Blanc - A anneau
- Etiquette avec Gencod
- Câble 3 x2,5mm² maximum - Serre câble à vis
- Matière ABS
Avantages
- L'anneau facilite le débranchement
- Produit compact
Les + installation
Serre câble a vis pour une meilleure tenue
Les + utilisation
L'anneau facilite le débranchement
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.784 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01096FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 050104_LE02687AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- Direction d'enfichage Droit
- Technique de raccordement Borne à vis
- Couleur Blanc
- Tension nominale 250V
- Courant nominal 16A
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-50°C
- Temperature de stockage -15-70°C
- Fréquence 50-60Hz
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 2.5-2.5mm²
- EAN/Gencode 3245060501044
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
8% de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Certificats et agréments
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau avec étiquette avec Gencod - blanc
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main