Fiche banane Ø4mm 16A 33V~ ou 70V= avec embout isolant et fourreau rétractable - jaune

  • Ref. 0 500 29
  • LEGRAND

Accessoire, pour connecter rapidement un fil à une borne femelle adaptée

15,51

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Fiche banane
  • Ø4mm 16A 33V~ - 70V~= avec embout isolant et fourreau rétractable - Jaune
  • Embout isolant - Fourreau rétractable
  • Conformes à la norme IEC 61010-031

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Type de connexion
    Vis
  • Nombre de pôles
    1
  • Diamètre de la broche
    4mm
  • Avec câble de raccordement
    Non
  • Connectable
    Non
  • Verrouillable
    Non
  • Couleur
    Jaune
  • EAN/Gencode
    3245060500290

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations