Fiche banane Ø4mm 16A 33V~ ou 70V= avec embout isolant et fourreau rétractable - rouge

  • Ref. 0 500 28
  • LEGRAND

Accessoire, pour connecter rapidement un fil à une borne femelle adaptée

13,68

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Fiche banane
  • Ø4mm 16A 33V~ - 70V~= avec embout isolant et fourreau rétractable - Rouge
  • Embout isolant - Fourreau rétractable
  • Conformes à la norme IEC 61010-031

Page catalogue et annexes

  • Type de connexion Vis
  • Nombre de pôle(s) 1
  • Diamètre de la broche 4 mm
  • Avec câble de raccordement Non
  • Connectable Non
  • Verrouillable Non
  • Couleur Rouge
  • EAN/Gencode 3245060500283