Inter horaire programmable digital 72x72mm à programme journalier et hebdomadaire 230V~ - 1 sortie

  • Ref. 0 496 80
  • LEGRAND

Interrupteur horaire programmable, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance

333,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Inter horaire programmable digital 72mm x 72mm
  • A programme journalier et hebdomadaire - Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - 1 sortie par contact inverseur unipolaire
  • Affichage digital avec visualisation du programme - Réserve de marche : 6 ans pour l'horloge - Sauvegarde permanente des programmes
  • Changement automatique heure été/hiver - Dérogation temporaire (avec retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie
  • Intervalle minimum entre deux commutations : 1minute - Sortie 1 canal 16A - 2 canaux 2x8A - 250V~ - μ cos φ = 1

Les + installation

Fixation sur platine avec cache-bornes livrés, sur porte avec référence 049832 ou en saillie

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Mode de pose Montage sur panneau avant 72x72 mm
  • Nombre de canaux 1
  • Tension d’alimentation 230-230 V
  • Type de tension d’alimentation AC
  • Fréquence de la tension d’alimentation 50-60 Hz
  • Réserve de marche en années 6
  • Précision par jour 1 s
  • Guidage texte à l'écran Oui
  • Programmation externe Non
  • Carte mémoire incluse Non
  • Programme 60 min Non
  • Programme 24 h Oui
  • Programme hebdomadaire Oui
  • Programme annuel Non
  • Programme vacances Non
  • Programme d'impulsion Non
  • Programme de cycle Non
  • Programme astronomique Non
  • Programme aléatoire Non
  • Compteur d'heures Non
  • Synchronisé avec le secteur Non
  • Commandé par quartz Oui
  • Radioguidé Non
  • Radioguidé (DCF77) Non
  • GPS Non
  • Finition des contacts Contact inverseur (NO/NC)
  • Temps de commutation minimal canal 1 1 min
  • Nombre d'emplacements de mémoire 28
  • Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver Oui
  • Commande manuelle Oui
  • Entrée externe de contact à poussoir Non
  • Présélection de commutation Oui
  • Courant de commutation nominal à 250 V CA 16 A
  • Contact de commutation hors tension Oui
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Largeur 72 mm
  • Hauteur 110 mm
  • Profondeur 44 mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Code CEI (Pack1) CR2354
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 1 1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 5.9 g
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode 4010957496807

Profil Environnemental Produit

Inter horaire programmable digital 72x72mm à programme journalier et hebdomadaire 230V~ - 1 sortie

À associer