Compteur horaire totalisateur 200V~ à 240V~ - 50Hz - 48x48mm
- Ref. 0 495 55
- LEGRAND
Appareil analogique de mesure des heures de fonctionnement d'un équipement électrique à installer sur porte d'armoire
99,63 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Compteur horaire totalisateur 48x48mm 200V~ à 240V~ - 50Hz
- Appareil monobloc IP40
- Fonctionnement par moteur synchrone (témoin de fonctionnement)
- Livré avec cadre de recouvrement (55x55mm) (pour découpe ronde) et accessoires de fixation
- Raccordement : 2x1,5mm²
Les + installation
Montage en façade sur porte d'armoire ou de coffret -
Les + utilisation
Permet le comptage des heures de fonctionnement d'une machine ou d'un équipement électrique, sans remise à zéro
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.64 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.65 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Montage frontal
- Modèle Analogique
- Plage de comptage 99999.99 h
- Fonction réinitialisation Sans
- Indicateur de fonctionnement Oui
- Nombre de chiffres 7
- Tension d'entrée 200-240 V
- Type de tension AC
- Fréquence de tension d'entrée 50-50 Hz
- Type d’entraînement Synchronisé avec le secteur
- Largeur 48 mm
- Hauteur 48 mm
- Profondeur d'encastrement 32 mm
- Largeur de la façade 48.5 mm
- Hauteur de la façade 55 mm
- Diamètre de l'échancrure du panneau avant 55 mm
- Classe de protection (IP) IP40
- Profondeur 38 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-80 °C
- EAN/Gencode 3245060495558
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
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main