Câble BUS KNX 2 paires rouge et noir et jaune et blanc longueur 500m , quarte Ø0,8mm et isolation 1000V
Câble BUS KNX utilisé pour connecter les périphériques compatibles avec connecteurs installés sur les produits
1404,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Câble BUS KNX 2 paires avec 2 conducteurs (rouge/noir) cuivre massif nu 0,5mm² et 2 conducteurs (blanc/jaune) cuivre massif nu 0,5mm²
- Livré en longueur de 500m
- Quarte Ø0,8mm
- Isolation 1000V
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.1015 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1000 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000074104EN-2.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- S000074104FR-2.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE11963AA_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE05504AC_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE04498AL_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Programme Mosaic : solutions de pilotage de l’éclairage Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau du conducteur Cuivre
- Surface du conducteur Nu
- Section nominale du conducteur 0.8 mm²
- Diamètre du conducteur 0.5 mm
- Classe du conducteur Classe 2 - âme câblée rigide
- Forme du conducteur Rond
- Nombre de conducteurs 4
- Isolation des fils Autre
- Spécification de l'isolation principale Autre
- Marquage du conducteur Couleur
- Gaine à couches Oui
- Eléments de fibre optique Non
- Avec conducteur de protection Non
- Blindage Oui
- Fil auxiliaire Oui
- Gaine en plomb Non
- Conducteur concentrique Cuivre
- Section nominale du conducteur concentrique 0.5 mm²
- Matériau de la gaine Autre
- Spécification du matériau gaine externe Autre
- Couleur de gaine Vert
- Géométrie du câble Rond
- A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 Oui
- Sans halogène selon IEC 60754-1 Oui
- Sans halogène selon IEC 60754-2 Oui
- Largeur de conduite approx. 7.7 mm
- Hauteur de conduite approx. 7.7 mm
- Diamètre externe approx. 7.7 mm
- Température extérieure admissible du câble, en mouvement -25-70 °C
- Température extérieure admissible du câble, fixe -25-70 °C
- Tension nominale U0 2.5 kV
- Tension nominale U 4 kV
- Résistant aux UV Oui
- Convient pour une installation dans le sol Non
- Convient comme câble d'installation Oui
- EAN/Gencode 3414970320810
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel