Fixation d'angle pour détecteur saillie références 048834

  • Ref. 0 489 71
  • LEGRAND

Accessoire de fixation pour détecteur

20,16

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Accessoire de fixation en angle de détecteurs saillie
  • Pour détecteurs saillie référence 048916, 048917, 048920 et 048834

Les + utilisation

Permettent de fixer les détecteurs saillie dans des angles

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documents & argumentaires commerciaux

  • Composition Cadre apparent
  • Nombre de poste(s) 1
  • Sens de montage Vertical
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Avec cadre de recouvrement Non
  • Avec entrée de câble Oui
  • Avec entrée de câble Oui
  • Avec insertion de raccord à écrou Non
  • Résistant aux chocs Oui
  • Classe de protection (IP) IP41
  • nombre d'unités 1
  • EAN/Gencode 3245060489717