Contrôleur faux-plafond pour variation BUS KNX pour protocole DALI avec 4 sorties

  • Ref. 0 488 88
  • LEGRAND

Contrôleur BUS KNX pour la variation d'éclairage, élément pour pilotage du bâtiment

693,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Contrôleur faux plafond pour variation BUS KNX pour protocole DALI
  • 4 sorties - 32 ballasts maximum par sortie
  • Configuration par outil de programmation ETS
  • Raccordement sur le câble BUS KNX

Les + utilisation

Peut être commandé pour chaque sortie par :
- un détecteur et/ou une commande BUS KNX
- un détecteur BUS SCS

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Système de bus KNX Oui
  • Système de bus KNX-radio Non
  • Système de bus radio Non
  • Système de bus LON Non
  • Système de bus Powernet Non
  • Autres systèmes de bus Sans
  • Radio bidirectionnelle Non
  • Mode de pose Autre
  • Commande sur site/commande manuelle Oui
  • Avec affichage LED Oui
  • Adapté à une charge C Non
  • Calibre 0.005 A
  • Tension de fonctionnement normale 100-240 V
  • Différentes phases connectables Non
  • Couplage au bus inclus Non
  • Module de bus amovible Non
  • Possibilité d'extension modulaire Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • EAN/Gencode 3414970928351

Logiciels métiers

Logiciels et firmware