Commande filaire tactile 5,7pouces Mosaic pour pilotage de plusieurs contrôleurs BUS KNX

Commande tactile BUS KNX, avec des canaux configurables complètement indépendants, permettant de prendre en charge de nombreuses fonctions, complète prête à installer

3877,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Commande filaire tactile 5,7pouces
    - Livrée complète avec plaque finition alu, support et boîte d'encastrement
  • Permet de piloter plusieurs contrôleurs BUS/KNX - La programmation de la commande sera réalisée via le logiciel ETS
  • Permet le pilotage manuel ou programmé des éclairages (niveau d'éclairement), ouvrants, ventilation et équipements multimédias - Gère une programmation par scénario (exemple : gestion horaire, luminosité, présence...)
  • Equipée de 4 LED RGB (12 couleurs disponibles) programmables permettant d’afficher les états des charges, et les retours d’états du système (fonctionnement normal, forcé, dérogé, repérage de jour/de nuit...), les alarmes
  • Tension d’alimentation :
    - 29V= sur BUS KNX
    - 230V sur secteur

Les + installation

Des images personnalisées ou d’autres fonctions supplémentaires peuvent être programmées à l’aide d’un ordinateur portable via le connecteur mini-USB en façade - Raccordement directement sur le câble BUS/KNX (livrées avec connecteur pour repiquage)

Les + utilisation

Permet de commander et d’afficher jusqu’à 110 fonctions standards ainsi que de nombreuses fonctions spéciales via KNX

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
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
  • Tension d'alimentation CA 50 Hz
    207-253V
  • Tension d'alimentation CA 60 Hz
    207-253V
  • Tension d'alimentation DC
    29-29V
  • Type de tension d’alimentation
    AC/DC
  • Nombre d'interfaces matérielles USB
    1
  • Avec interfaces logicielles
    Oui
  • Protocole pris en charge pour TCP/IP
    Non
  • Protocole pris en charge pour PROFIBUS
    Non
  • Protocole pris en charge pour CAN
    Non
  • Protocole pris en charge pour INTERBUS
    Non
  • Protocole pris en charge pour ASI
    Non
  • Supporte le protocole KNX
    Oui
  • Supporte protocole Modbus
    Non
  • Protocole pris en charge pour Data-Highway
    Non
  • Supporte le protocole DeviceNet
    Non
  • Protocole pris en charge pour SUCONET
    Non
  • Protocole pris en charge pour LON
    Non
  • Protocole pris en charge pour PROFINET IO
    Non
  • Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
    Non
  • Protocole pris en charge pour SERCOS
    Non
  • Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
    Non
  • Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
    Non
  • Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
    Non
  • Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
    Non
  • Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
    Non
  • Protocole pris en charge pour PROFIsafe
    Non
  • Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
    Non
  • Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
    Non
  • Standard radio Bluetooth
    Non
  • Standard radio WLAN 802.11
    Non
  • Standard radio GPRS
    Non
  • Standard radio GSM
    Non
  • Standard radio UMTS
    Non
  • Maître IO-Link
    Non
  • Type d'écran
    LCD
  • Avec écran couleur
    Oui
  • Taille de l'écran
    5.7inch
  • Avec clavier numérique
    Non
  • Avec clavier alphabétique
    Non
  • Sortie d'impression disponible
    Non
  • Composants logiciels supplémentaires, chargeables
    Non
  • Indice de protection (IP), face avant
    IP20
  • Température de fonctionnement
    -5-45°C
  • Montage possible sur barres profilées
    Non
  • Montage mural/direct possible
    Non
  • Adapté aux fonctions de sécurité
    Non
  • Largeur de l'avant
    157mm
  • Hauteur de l'avant
    130mm
  • Profondeur d'encastrement
    54mm
  • EAN/Gencode
    3245060488840

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations