Boîtier d'alimentation gestion DALI pour 1 ou 2 circuits Mosaic pour gestion d'une pièce

Boitier DALI pour alimentation et gestion d'une pièce

301,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Boîtier DALI pour alimentation des détecteurs DALI références 048935, 048936 et 64 ballasts DALI maximum
  • Avec :
    - 1 entrée pour alimentation 230V
    - 2 entrées pour bouton-poussoir
    - 1 entrée RJ45
    - 1 sortie contact sec 2,5A
    - 1 sortie DALI

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Système de bus KNX Non
  • Système de bus KNX-radio Non
  • Système de bus radio Non
  • Système de bus LON Non
  • Système de bus Powernet Non
  • Autres systèmes de bus Autre
  • Radio bidirectionnelle Non
  • Modèle Module de commande
  • Mode de pose Saillie
  • Largeur en nombre de modules 11
  • Couplage au bus inclus Oui
  • Module de bus amovible Non
  • Commande auxiliaire possible Oui
  • Commande sur site/commande manuelle Oui
  • Avec affichage LED Non
  • Nombre de sorties 2
  • Puissance de sortie 0-1000 W
  • Puissance supplémentaire utilisable Non
  • Type de charge Capacitif
  • Tension 100-240 V
  • Fonctionnement en parallèle possible Non
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Classe de protection (IP) IP20
  • EAN/Gencode 3414970544216

Logiciels métiers

Boîtier d'alimentation gestion DALI pour 1 ou 2 circuits Mosaic pour gestion d'une pièce

À associer