Cadre pour fixation des détecteurs de mouvements faux plafond en saillie

  • Ref. 0 488 75
  • LEGRAND

Accessoire de fixation pour détecteurs

19,34

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Cadre saillie pour détecteurs fixation en faux plafond
  • Permet de monter les détecteurs faux plafond en saillie

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Non compatible avec détecteur référence 048941

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Composition Cadre apparent
  • Nombre de poste(s) 1
  • Sens de montage Horizontal
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Avec cadre de recouvrement Oui
  • Avec entrée de câble Oui
  • Avec entrée de câble Oui
  • Avec insertion de raccord à écrou Non
  • Résistant aux chocs Oui
  • Classe de protection (IP) IP54
  • nombre d'unités 1
  • EAN/Gencode 3245060488758