Contrôleurs faux-plafond 2 circuits d'éclairage , 1 ouvrant et 1 contact CVC Mosaic
Contrôleur faux plafond multicircuits pour espaces avec luminosité naturelle, à associer avec des détecteurs BUS, pour pilotage de 4 circuits
730,80 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit disponible jusqu'à épuisement des stocks
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîtier de puissance multicircuits pour pilotage de 2 circuits d'éclairage, 1 ouvrant et 1 contact CVC
- Composé de :
- 2 sorties éclairage 500VA ON/OFF ou variation 1V à 10V
- 1 sortie 500VA pour volets roulants
- 1 sortie 16A pour ventilation (contact sec) sur information de présence - Raccordement avec détecteurs références 048820, 048822, 048834 et 078485, 078486 par cordon ou câble RJ45 ou câble BUS SCS à équiper de connecteur RJ45 référence 048872
- Méthodes d'adressage avec les détecteurs et les commandes :
- configuration automatique
- configuration personnalisée par appui sur les touches "Learn" des produits - Raccordement par bornes à vis
Les + installation
Se fixe en faux-plafond ou sur chemins de câbles Cablofil -
Les + utilisation
Peut être commandé pour chaque sortie par un détecteur et/ou une commande individuelle BUS
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Pour fonctionner, il doit être raccordé à un ou plusieurs détecteurs et/ou commandes auxiliaires déportées
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F01124EN-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01124FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE07602AA.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE04385AB_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE03166AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Programme Mosaic : solutions de pilotage de l’éclairage Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit
- LG-048842_Command group suppression.mp4
- B2BVIDEO-LG-048842-DistantGroup_deletion.mp4
- LG-048842_Detector group creation.mp4
- LG-048842-DetectorGroup_Modification.mp4
- LG-048842_Command group creation.mp4
- LG-048842-Plugngo.mp4
- B2BVIDEO-LG-048842-DistantGroup_creation.mp4
- LG-048842-Plugngo_reset.mp4
- LG-048842-DetectorGroup_Deletion.mp4
- LG-048842_Command group modificaion.mp4
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Autre
- Radio bidirectionnelle Non
- Modèle Module de commande
- Mode de pose Autre
- Couplage au bus inclus Oui
- Module de bus amovible Non
- Commande auxiliaire possible Non
- Commande sur site/commande manuelle Oui
- Avec affichage LED Oui
- Nombre de sorties 2
- Puissance de sortie 0-500 W
- Type de charge Universel
- Courant de commande max. 200 mA
- Tension 100-240 V
- Fonctionnement en parallèle possible Non
- Fréquence 50-60 Hz
- Classe de protection (IP) IP20
- EAN/Gencode 3245060488475
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Contrôleurs faux-plafond 2 circuits d'éclairage , 1 ouvrant et 1 contact CVC Mosaic
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel