Contrôleurs faux-plafond 2 circuits d'éclairage , 1 ouvrant et 1 contact CVC Mosaic

Contrôleur faux plafond multicircuits pour espaces avec luminosité naturelle, à associer avec des détecteurs BUS, pour pilotage de 4 circuits

760,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Boîtier de puissance multicircuits pour pilotage de 2 circuits d'éclairage, 1 ouvrant et 1 contact CVC
  • Composé de :
    - 2 sorties éclairage 500VA ON/OFF ou variation 1V à 10V
    - 1 sortie 500VA pour volets roulants
    - 1 sortie 16A pour ventilation (contact sec) sur information de présence
  • Raccordement avec détecteurs références 048820, 048822, 048834 et 078485, 078486 par cordon ou câble RJ45 ou câble BUS SCS à équiper de connecteur RJ45 référence 048872
  • Méthodes d'adressage avec les détecteurs et les commandes :
    - configuration automatique
    - configuration personnalisée par appui sur les touches "Learn" des produits
  • Raccordement par bornes à vis

Les + installation

Se fixe en faux-plafond ou sur chemins de câbles Cablofil -

Les + utilisation

Peut être commandé pour chaque sortie par un détecteur et/ou une commande individuelle BUS

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Pour fonctionner, il doit être raccordé à un ou plusieurs détecteurs et/ou commandes auxiliaires déportées

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Modèle
    Module de commande
  • Mode de pose
    Autre
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Module de bus amovible
    Non
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Commande sur site/commande manuelle
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Nombre de sorties
    2
  • Puissance de sortie
    0-500W
  • Type de charge
    Universel
  • Courant de commande max.
    200mA
  • Tension
    100-240V
  • Fonctionnement en parallèle possible
    Non
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3245060488475

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations