Contrôleur modulaire BUS KNX 12 modules multi-applications avec 16 entrées et 16 sorties - 12 modules
Contrôleur BUS KNX multi-application, élément pour pilotage du bâtiment
1224,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Contrôleur modulaire BUS KNX multi-applications pour éclairage, volets roulants, contacteurs, moteurs et variation DALI
- Module de puissance équipé de contacts de sorties permettant de piloter :
- tous types de charge ON/OFF (exemple : éclairage, volets roulants, contacteur, moteurs)
- une sortie variation DALI 64 ballasts maximum - 16 entrées - 16 sorties - 12 modules DIN 17,5mm
- Configuration par outil de programmation ETS
- Raccordement sur le câble BUS KNX
Les + installation
Raccordement multiphases - Mesure des consommations
Les + utilisation
Le pilotage des charges est réalisé par les commandes qui lui sont associées :
- soit par commandes BUS/KNX ou
- par les bornes d'entrées de connections filaires (inter, poussoir, contacts secs)
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.999 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (tableau de charges édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- FT_S000074637IT_6.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- FT_S000074637FR_6.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- FT_S000074637EN_6.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE05504AC_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE05989AE Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Solutions KNX : maîtrisez l'énergie de vos bâtiments Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Programme Mosaic : solutions de pilotage de l’éclairage Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Oui
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Sans
- Mode de pose DRA (DIN-rail adapter)
- Largeur en nombre de modules 12
- Commande sur site/commande manuelle Oui
- Avec affichage LED Oui
- Nombre d’entrées numériques 16
- Tension de fonctionnement normale 27-56 V
- Consommation d'énergie 1 W
- Couplage au bus inclus Oui
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 66 mm
- Classe de protection (IP) IP20
- Largeur 213 mm
- Hauteur 83 mm
- Profondeur 66 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-45 °C
- Temperature de stockage -25-70 °C
- Type de tension AC/DC
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 0.5-1.5 mm²
- Type de connexion Cable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Equipé de prise(s) USB Oui
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3245060484224
Logiciels et configurateurs
Logiciels et firmware
- FW_LG-048422.zip
- FW_LG-002638_2.zip
- Cas_d_usage_002697_2t_PWM_3pts_ON_OFF_1.zip
- Cas_d_usage_049041_2t_PWM_1.zip
- Cas_d_usage_049041_4t_0_10V_ON_OFF_1.zip
- Cas_d_usage_049041_2t_0_10V_1.zip
- Cas_d_usage_002697_4t_3pts_1.zip
- Cas_d_usage_049041_4t_PWM_1.zip
- Cas_d_usage_049041_4t_0_10V_1.zip
- Cas_d_usage_002697_4t_PWM_2pts_ON_OFF_1.zip
- Cas_d_usage_002697_2t_PWM_2pts_ON_OFF_1.zip
- Cas_d_usage_049041_4t_ON_OFF_1.zip
- Cas_d_usage_002697_2t_3pts_1.zip
- Cas_d_usage_002697_4t_PWM_3pts_ON_OFF_1.zip
- Cas_d_usage_049041_2t_ON_OFF_1.zip
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main