Jeu de 2 montants 18U pour armoire PC Altis - à monter sur traverses multifonctions - perforation carrée 9,5x9,5mm

Altis, équipement pour armoire PC

177,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Jeu de 2 montants 18U pour armoire PC Altis
  • Perforation carrée de 9,5mmx9,5mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Se monte sur traverses multifonctions à commander séparément

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Ensemble de profil 482,6 mm (19 pouces)
  • Largeur
    510mm
  • Hauteur
    800mm
  • Profondeur
    50mm
  • Matériau
    Métal
  • EAN/Gencode
    3245060482084

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations