Châssis pivotant 19pouces 35U pour armoire Altis hauteur 1800mm ou 2000mm et largeur 800mm - 175kg

Altis, équipement pour armoire

2539,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Châssis pivotant 19pouces avec perforation carrée 9,5mm x 9,5mm
  • Pour armoire Altis :
    - hauteur 1800mm ou 2000mm
    - largeur 800mm
  • Ouverture droite ou gauche - Angle d'ouverture 130° - Réglable en profondeur - Fermeture double barre
  • RAL7035
  • Livré avec accessoires de fixation - Unité 35U

Recommandations / restrictions d’usages

  • Tenue en charge 175kg

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier 1800 mm
  • Hauteur 1800 mm
  • Matériau Métal
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • EAN/Gencode 3245060482039