Plaque obturatrice pour armoire Altis métal largeur 800mm et profondeur 800mm
- Ref. 0 481 79
- Altis
- LEGRAND
Altis, équipement pour armoire
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Plaque obturatrice
- Pour armoire Altis métal :
- largeur 800mm
- profondeur 800mm - 2 plaques composant l'ensemble
- Livrée avec visserie et joint
Les + utilisation
Plaque pour ajour bas d'armoires Altis
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour armoires largeur 1200mm ou 1600mm, 2 ensembles largeur 600mm ou 800mm respectivement sont nécessaires
Information sur la gamme
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.188 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.195 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.200 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00715FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Tablette d'étagère
- Largeur 624mm
- Hauteur 10mm
- Profondeur 400mm
- Matériau Métal
- EAN/Gencode 3245060481797