Plaque à balai d'étanchéité IP43 pour armoire Altis métal profondeur 400mm minimum et largeur 400mm

Altis, équipement pour armoire

236,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Plaque à balai d'étanchéité IP43
  • Pour armoire Altis métal :
    - largeur 400mm
    - profondeur ≥ 400mm
  • Composée de 2 plaques avec balai d'étanchéité
  • Livrée avec visserie et joint

Les + utilisation

Plaque pour ajour bas d'armoires Altis

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour armoires largeur 1200mm ou 1600mm, 2 ensembles largeur 600mm ou 800mm respectivement sont nécessaires
  • Plaque obturatrice à commander séparément à partir de profondeur 500mm

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Tablette d'étagère
  • Largeur
    224mm
  • Hauteur
    10mm
  • Profondeur
    270mm
  • Matériau
    Métal
  • EAN/Gencode
    3245060481506

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations