Plaque partielle Lina 12,5 pour armoire Altis et Marina hauteur 800mm et largeur 800mm
- Ref. 0 481 40
- Altis
- LEGRAND
Altis et Marina, équipement pour armoire
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Plaque partielle Lina 12,5 - acier galvanisé
- Pour armoire Altis et Marina largeur 800mm - charge admissible 150kg/m²
- Dimensions et poids net plaque :
- Hauteur 800mm
- Largeur 800mm
- Poids net 5,9kg - Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage
- Equerrage automatique :
- Ø6,5mm pour rivets isolants référence 036644 (goulotte)
- Ø3,3mm pour équipement avec vis référence 034745
Les + installation
Se monte :
- pour Altis, directement sur le bâti ou sur montants profilés pour les armoires assemblables et à l'aide des montants profilés pour les armoires monoblocs
- pour Marina, à l'aide des montants profilés
Information sur la gamme
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.210 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.171 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.205 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.172 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.186 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.188 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.184 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00714FR-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Hauteur 800mm
- Largeur 800mm
- Matériau Acier
- Type de traitement de la surface Galvanisé
- Perforé Oui
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3245060481407
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Plaque partielle Lina 12,5 pour armoire Altis et Marina hauteur 800mm et largeur 800mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste