Cloison de séparation et d'isolement pour armoire Altis profondeur 500mm - hauteur 2000mm
- Ref. 0 480 41
- Altis
- LEGRAND
Altis, équipement pour armoire
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cloison de séparation et d'isolement
- Pour armoire Altis profondeur 500mm - hauteur 2000mm
- Acier galvanisé - Hauteur 2000mm
- Livrée avec visserie et joint d'étanchéité
Les + installation
Positionnement vertical entre 2 armoires assemblables sur toute la hauteur sauf avec plaques pleines largeur totale
Information sur la gamme
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.212 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.186 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.206 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 041920-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Adapté à la profondeur de boîtier 500mm
- Largeur 400mm
- Hauteur 2100mm
- Matériau Acier
- Finition de la surface Autre
- Avec serrure Non
- Type de construction Pièce individuelle
- Pour subdivision intérieure forme 2a Oui
- Pour subdivision intérieure forme 2b Non
- Pour subdivision intérieure forme 3a Non
- Pour subdivision intérieure forme 3b Non
- Pour subdivision intérieure forme 4a Non
- Pour subdivision intérieure forme 4b Non
- EAN/Gencode 3245060480417