Jeu de 2 glissières pour armoire Altis monobloc largeur 1200mm ou 1600mm - réglage de la profondeur de 400mm à 600mm
- Ref. 0 480 22
- Altis
- LEGRAND
Altis, équipement pour armoire
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Jeu de 2 glissières pour armoire Altis monobloc largeur 1200mm ou 1600mm
- Pour montage de 2 châssis ou plaques en armoires monoblocs
- Réglage de la profondeur de 400mm à 600mm
- S'utilise également avec les équerres de renfort référence 048021 pour ajouter un point de fixation à mi-hauteur des plaques pleines ou Lina 12,5
Recommandations / restrictions d’usages
- Commander 2 jeux
Information sur la gamme
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.210 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.204 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 042500-00 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Traverse de profondeur
- Largeur 44mm
- Hauteur 26mm
- Profondeur 380mm
- Matériau Métal
- Couleur Blanc
- EAN/Gencode 3245060480226
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Jeu de 2 glissières pour armoire Altis monobloc largeur 1200mm ou 1600mm - réglage de la profondeur de 400mm à 600mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste