Jeu de 2 équerres de renfort pour armoire Altis assemblable ou monobloc largeur 1600mm

Altis, équipement pour armoire

91,87

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Jeu de 2 équerres de renfort pour armoire Altis assemblable ou monobloc largeur 1600mm
  • Permet d'ajouter un point de fixation à mi-hauteur des plaques pleines ou Lina 12,5 dans les armoires assemblables, monoblocs largeur 1600mm

Les + installation

Se fixe sur les traverses horizontales pour les armoires assemblables et sur glissières référence 048022 pour les armoires monoblocs

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Set de fixation
  • Largeur
    52mm
  • Hauteur
    30mm
  • Profondeur
    73mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Blanc
  • EAN/Gencode
    3245060480219

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Jeu de 2 équerres de renfort pour armoire Altis assemblable ou monobloc largeur 1600mm

À associer