Jeu de 4 pattes pour fixation chassis avec autre montant ou fixation barreau de terre pour armoire Altis

Altis, équipement pour armoire

171,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Jeu de 4 pattes pour fixation châssis
  • Pour armoire Altis
  • Avec autre montant pour armoire monobloc et assemblable ou fixation barreau de terre dans armoire monobloc

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Set de fixation
  • Largeur 123 mm
  • Hauteur 62 mm
  • Profondeur 12 mm
  • Matériau Métal
  • Couleur Blanc
  • EAN/Gencode 3245060480202

Profil Environnemental Produit