Jeu de 2 traverses perforées horizontales pour armoire Altis largeur ou profondeur 800mm

Altis, équipement pour armoire

141,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Jeu de 2 traverses perforées horizontales
  • Pour armoire Altis largeur ou profondeur 800mm
  • Permet la réalisation de châssis partiels dans les armoires assemblables
  • Acier galvanisé

Les + installation

Prépositionnement par accrochage avant la fixation définitive par vis

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Profil de fixation
  • Largeur 13 mm
  • Hauteur 25 mm
  • Profondeur 706 mm
  • Matériau Métal
  • EAN/Gencode 3245060480172

Profil Environnemental Produit