Traverse de liaison pour armoire Altis métal profondeur 400mm

Altis, équipement pour armoire

68,67

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Traverse de liaison
  • Pour armoire Altis métal profondeur 400mm
  • Assure la liaison mécanique entre les plots d'angle et permet le bridage de câbles entre blocs d'armoires assemblées
  • RAL7012
  • Ouverture 4 faces

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Traverse de profondeur
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    400mm
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    41mm
  • Profondeur
    384mm
  • Matériau
    Métal
  • EAN/Gencode
    3245060476915

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations