Kit socle avec 4 plots d'angle et trappes pleines pour armoire Altis métal largeur 400mm - hauteur 100mm - RAL7012

Altis, équipement pour armoire

333,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Kit socle avec 4 plots d'angle et trappes pleines
  • Pour armoire Altis métal :
    - largeur 400mm
    - hauteur 100mm
  • Composition du kit socle :
    - 4 plots d'angle
    - 2 trappes pleines pour hauteur 100mm
    - 4 trappes pleines pour hauteur 200mm (avant/arrière)
  • RAL7012
  • Ouverture 4 faces

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Face avant/arrière de socle
  • Matériau Acier
  • Couleur Gris
  • Adapté à la largeur de boîtier 400 mm
  • Adapté pour aération et désaération Non
  • Adapté à un rangement de câbles Non
  • Adapté à un montage extérieur Non
  • Largeur 400 mm
  • Hauteur 100 mm
  • EAN/Gencode 3245060476557

Profil Environnemental Produit