Plaque intermédiaire pour armoire Altis assemblable hauteur 2000mm

Altis, équipement pour armoire

235,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Plaque intermédiaire
  • Pour armoire Altis assemblable uniquement hauteur 2000mm - poids 5,3kg
  • Permet la liaison continue entre 2 plaques pleines ou Lina 12,5
  • Avec perforations Lina 12,5
  • Acier galvanisé

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Hauteur 2000 mm
  • Largeur 100 mm
  • Matériau Acier
  • Finition Galvanisé
  • Perforé Oui
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3245060476533

Profil Environnemental Produit