Plaque intermédiaire pour armoire Altis assemblable hauteur 1600mm

Altis, équipement pour armoire

224,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Plaque intermédiaire
  • Pour armoire Altis assemblable uniquement hauteur 1600mm - poids 4,3kg
  • Permet la liaison continue entre 2 plaques pleines ou Lina 12,5
  • Avec perforations Lina 12,5
  • Acier galvanisé

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    1600mm
  • Largeur
    100mm
  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé
  • Perforé
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060476519

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

13.627 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit